|
|
|
NSYPLAT553G
PLA műanyag szekrény természetes szellőzéssel (500*500*320)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
Thalassa PLD
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megfelelő szekrény
|
Version
|
lemez szimmetrikus sínhez
|
Nominal height
|
500 mm
|
Nominal width
|
500 mm
|
Nominal depth
|
320 mm
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
1 hátsó rész
1 ajtók
1 védőkupak
|
Kiegészítő jellemzők
Test típusa
|
Nyitott felső és zárt alsó rész, oldalsó részekkel összeszerelve
|
Ajtó típusa
|
Sima első rész
|
Ajtók száma
|
1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Retesz típusa
|
2-pontos fogantyú zár, 5 mm-es kétrudas
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
Hátsó rész
Felső rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Hátsó panel rögzítő készlettel
Fedél rögzítő készlettel
|
Anyag
|
Üvegszállal erősített poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
VFI-SS-111
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP44 megfelel MSZ EN 60529 (szellőztetett alaplemezzel)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 62208
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…90 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
53,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,0 cm
|
1.csomag hossza
|
53,0 cm
|
1. csomag súlya
|
15,845 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
180 cm
|
2. csomag súlya
|
232 kg