Schneider-Electric
 
NSYPLAZ7103G picture- web-product-data-sheet
NSYPLAZ7103G
PLA nyitott fenekű műanyag szekrény (750*1000*320)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLD
Enclosure type Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Version PLAZT
Nominal height 750 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 320 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
2 ajtók
2 hátsó rész
1 porcelán alátét
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Zárt felső és nyitott alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó típusa Sima első rész
Ajtók száma 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Jobb és bal (120 °)
Retesz típusa 2-pontos fogantyú zár, 5 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Alsó rész
Első rész
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Hátsó panel rögzítő készlettel
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok VFI-SS-111
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529 (alaplemez típusú nyitott alsó rész)
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 37,000 cm
1. csomag szélessége 78,000 cm
1.csomag hossza 103,000 cm
1. csomag súlya 34,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 169,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 217,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959