|
|
|
NSYPLAZT15123G
Poliészter szekrény védőtetővel+magasító kerettel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
Thalassa PLD
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megfelelő szekrény
|
Version
|
PLD
|
Nominal height
|
1500 mm
|
Nominal width
|
1250 mm
|
Nominal depth
|
320 mm
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
2 ajtók
2 hátsó rész
1 védőkupak
1 porcelán alátét
|
Kiegészítő jellemzők
Test típusa
|
Nyitott felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
|
Ajtó típusa
|
Sima első rész
|
Ajtók száma
|
2 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Jobb és bal (180 °)
|
Retesz típusa
|
4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Alsó rész
Első rész
Felső rész
Hátsó rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Hátsó panel rögzítő készlettel
Fedél rögzítő készlettel
|
Anyag
|
Üvegszállal erősített poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
VFI-SS-111
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP44 megfelel MSZ EN 60529 (opcióban csatlakozók árnyékolással opcióként)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 62208
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…90 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
159,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
133,0 cm
|
1.csomag hossza
|
39,0 cm
|
1. csomag súlya
|
74,5 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
130 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
173 cm
|
2. csomag súlya
|
158 kg