Schneider-Electric
 
NSYPLAZT5124G picture- web-product-data-sheet
NSYPLAZT5124G
Poliészter szekrény védőtetővel+magasító kerettel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLD
Enclosure type Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Version PLD
Nominal height 500 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 420 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
2 ajtók
2 hátsó rész
1 védőkupak
1 porcelán alátét
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Nyitott felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó típusa Sima első rész
Ajtók száma 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Jobb és bal (180 °)
Retesz típusa 2-pontos fogantyú zár, 5 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Felső rész
Alsó rész
Első rész
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Hátsó panel rögzítő készlettel
Fedél rögzítő készlettel
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok VFI-SS-111
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP44 megfelel MSZ EN 60529 (opcióban csatlakozók árnyékolással opcióként)
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 60,5 cm
1. csomag szélessége 128,0 cm
1.csomag hossza 45,0 cm
1. csomag súlya 41,62 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959