Schneider-Electric
 
NSYPLAZT554G picture- web-product-data-sheet
NSYPLAZT554G
Poliészter szekrény védőtetővel+magasító kerettel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLD
Enclosure type Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Version PLD
Nominal height 500 mm
Nominal width 500 mm
Nominal depth 420 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
1 hátsó rész
1 ajtók
1 védőkupak
1 porcelán alátét
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Nyitott felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó típusa Sima első rész
Ajtók száma 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (180 °)
Retesz típusa 2-pontos fogantyú zár, 5 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Alsó rész
Felső rész
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Hátsó panel rögzítő készlettel
Fedél rögzítő készlettel
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok VFI-SS-111
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP44 megfelel MSZ EN 60529 (opcióban csatlakozók árnyékolással opcióként)
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 45,000 cm
1. csomag szélessége 52,000 cm
1.csomag hossza 60,000 cm
1. csomag súlya 19,300 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 195,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 243,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959