Schneider-Electric
 
NSYPLD860G picture- web-product-data-sheet
NSYPLD860G
Műanyag szekrény (850*590*320)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Category Szekrény
Version PLM
Szekrény típusa DIN ház
Elosztószekrény
Nominal height 850 mm
Nominal width 590 mm
Nominal depth 320 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Termékkompatibilitás Biztosító 0
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel 1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
1 hátsó rész
1 biztonsági kulcs
1 ajtók
Test típusa Zárt felső és nyitott alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó típusa Sima első rész
Ajtók száma 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (180 °)
Retesz típusa Biztonsági kulcs
Kulcs száma 1242 E
Hozzáférés a működtetéshez Alsó rész
Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok IEC 62208
IP védettségi szint IP44 megfelel MSZ EN 60529 (alaplemez típusú nyitott alsó rész)
IP54 megfelel MSZ EN 60529 (kiegészítő tömítő készlettel)
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 88 cm
1. csomag szélessége 34,5 cm
1.csomag hossza 59,5 cm
1. csomag súlya 19 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959