|
|
|
NSYPLD881G
Műanyag szekrény (850*785*320)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Category
|
Szekrény
|
Version
|
PLM
|
Szekrény típusa
|
Elosztószekrény
DIN ház
|
Nominal height
|
850 mm
|
Nominal width
|
785 mm
|
Nominal depth
|
320 mm
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Termékkompatibilitás
|
Biztosító 1
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel
|
1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
1 hátsó rész
1 biztonsági kulcs
1 ajtók
|
Test típusa
|
Zárt felső és nyitott alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
|
Ajtó típusa
|
Sima első rész
|
Ajtók száma
|
1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (180 °)
|
Retesz típusa
|
Biztonsági kulcs
|
Kulcs száma
|
1242 E
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
Alsó rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
|
Anyag
|
Üvegszállal erősített poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
IP védettségi szint
|
IP44 megfelel MSZ EN 60529 (alaplemez típusú nyitott alsó rész)
IP54 megfelel MSZ EN 60529 (kiegészítő tömítő készlettel)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 62208
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…90 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
88 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,5 cm
|
1.csomag hossza
|
79 cm
|
1. csomag súlya
|
21,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|