Schneider-Electric
 
NSYPLHD picture- web-product-data-sheet
NSYPLHD
Thalassa PHD emelőgyűrűk
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Area Thorsman
Category Emelő tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Emelőkészlet
Application Többcélú
Szerelési hely Szekrény felső része
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLA
Készülék összetétel 4 szemes csavar
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M12
Állandó engedélyezhető teljesítmény 500 kg
Magasság 3 mm
Szélesség 200 mm
Mélység 200 mm
Átmérő 32 mm
ISO menet M12
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 300,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem