|
|
|
NSYPLM3025G
Elosztószekrény teli ajtóval (300*250*160)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
Thalassa PLM
|
Készülék rövid neve
|
PLMEX
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Nominal height
|
308 mm
|
Nominal width
|
255 mm
|
Nominal depth
|
160 mm
|
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Zárolási típus
|
3 mm-es kétrudas zár
|
Kiegészítő jellemzők
Reteszek száma
|
1
|
Szerelőlemezek leírása
|
Szerelőlemez nélkül
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
|
Anyag
|
Üvegszállal erősített poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
NEMA besorolás 4X
NEMA CP1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 62208
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,500 cm
|
1.csomag hossza
|
32,500 cm
|
1. csomag súlya
|
3,414 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
150,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
349,510 kg