Schneider-Electric
 
NSYPLM75PG picture- web-product-data-sheet
NSYPLM75PG
PLM műanyag szekrény 747x536x300
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLM
Készülék rövid neve PLMEX
Enclosure type Többcélú
Category Kompakt szekrény
Nominal height 747 mm
Nominal width 536 mm
Nominal depth 300 mm
Szekrény szerelése Falra szerelt
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 szerelőlemez pánt
2 reteszelő rúd
Ajtó típusa Sima
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Kiegészítő jellemzők
Reteszek száma 2
Szerelőlemezek leírása Teli acél
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
NEMA CP1
NEMA besorolás 4X
Terméktanúsítványok UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 32,500 cm
1. csomag szélessége 56,000 cm
1.csomag hossza 81,500 cm
1. csomag súlya 18,080 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 176,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 229,200 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem