Schneider-Electric
 
NSYPMA3672G picture- web-product-data-sheet
NSYPMA3672G
Szerelőlap IP65 320x680x4
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei - H: 360 mm W: 720 mm
Szerelési hely Hátoldali betétek
Szerelőlemez leírás Szigetelés
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Üvegszállal töltött poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M6 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 150 kg
Magasság Valós: 320 mm
Szélesség Valós: 680 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 32,000 cm
1.csomag hossza 68,000 cm
1. csomag súlya 1,548 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 29,000 cm
2. csomag szélessége 45,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 9,800 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8