|
|
|
NSYPMA710
PLA710 poliészter szerelőlemez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Hátoldali betétek
Lépcsős csúszka
|
Szerelőlemez leírás
|
Szigetelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Anyag
|
Üvegszállal töltött poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
150 kg
|
Magasság
|
Névleges: 750 mm
Valós: 640 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1000 mm
Valós: 875 mm
|
Mélység
|
Valós : 125 mm
|
Vastagság
|
5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
63,0 cm
|
1.csomag hossza
|
87,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,703 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|