Schneider-Electric
 
NSYPMB5472 picture- web-product-data-sheet
NSYPMB5472
Bakelit szerelőlemez 54x72 PLS
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Hátoldali betétek
Szerelőlemez leírás Szigetelés
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Csupasz réz
Szín Fekete (RAL 9005)
Felületkezelés Matt
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M6 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 150 kg
Magasság Névleges: 540 mm
Szélesség Névleges: 720 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,5 cm
1. csomag szélessége 67,5 cm
1.csomag hossza 50 cm
1. csomag súlya 1,956 kg