Schneider-Electric
 
NSYPMLA73 picture- web-product-data-sheet
NSYPMLA73
Oldalsó szerelőlap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely A szekrény oldala
Szerelőlemez leírás Szigetelés
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLA
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Anyag Üvegszállal töltött poliészter
Szín Szürke
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M8 - oldalsó betéteken elhelyezés
Magasság Névleges: 750 mm
Valós: 650 mm
Szélesség Valós: 220 mm
Mélység Névleges : 320 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,7 cm
1. csomag szélessége 20 cm
1.csomag hossza 59,5 cm
1. csomag súlya 879 g