Schneider-Electric
 
NSYPMP400DLM picture- web-product-data-sheet
NSYPMP400DLM
Szerelőlap DLM szerelőkerethez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Modulating heat
Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Az alvázszerkezet rögzítéseinek tartószerkezetein
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3XEX
Készülék összetétel 2 szerelőlemez pánt
Rögzítőelemek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M8
Magasság Névleges: 150 mm
Valós: 149 mm
Szélesség Névleges: 400 mm
308 mm
Mélység Valós : 20 mm
Vastagság 2 mm
Különböző sajátosság Nem moduláris eszköz rögzítéséhez
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,2 cm
1. csomag szélessége 14,9 cm
1.csomag hossza 30,8 cm
1. csomag súlya 815,0 g