|
|
|
NSYPMP45120
Szerelőlap
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Illesztősíneken
Konzol felső része
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SDB
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M3 - csatlakozónyílás elhelyezés
Csavarokkal - csavartípus M6 - csatlakozónyílás elhelyezés
Rögzítő készlettel - rögzítőpánt elhelyezés
|
Magasság
|
400 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1200 mm
Valós: 1050 mm
|
Vastagság
|
25 mm
|
Különböző sajátosság
|
4 beállítósínt és 4 rögzítőelemet tartalmazó csomag rendelése
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
46,0 cm
|
1.csomag hossza
|
112,0 cm
|
1. csomag súlya
|
11,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|