|
|
|
NSYPMP600DLM
Szerelőlap DLM szerelőkerethez
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Modulating heat
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Az alvázszerkezet rögzítéseinek tartószerkezetein
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3XEX
|
Készülék összetétel
|
2 szerelőlemez pánt
Rögzítőelemek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M8
|
Magasság
|
Névleges: 150 mm
Valós: 149 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
508 mm
|
Mélység
|
Valós : 20 mm
|
Vastagság
|
2 mm
|
Különböző sajátosság
|
Nem moduláris eszköz rögzítéséhez
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,9 cm
|
1.csomag hossza
|
50,8 cm
|
1. csomag súlya
|
1,288 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
53,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
2. csomag hossza
|
5,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,576 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|