Schneider-Electric
 
NSYPMR75 picture- web-product-data-sheet
NSYPMR75
Szerelőlap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Lépcsős csúszka
Hátoldali betétek
Szerelőlemez leírás Telequick perforációs
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLA
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 150 kg
Magasság Névleges: 750 mm
Valós: 620 mm
Szélesség Névleges: 500 mm
Valós: 376 mm
Mélység Valós : 15 mm
Kivágási méretek 11 x 26 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 62,000 cm
1. csomag szélessége 38,000 cm
1.csomag hossza 2,000 cm
1. csomag súlya 1,964 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 130,840 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem