Schneider-Electric
 
NSYRBL216296M picture- web-product-data-sheet
NSYRBL216296M
Gyűjtősín 2x16 + 29x6mm2
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Energiaelosztás
Termék vagy alkatrész típusa Földelőszalag
Készülék alkalmazás Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT
Thorsman
Készülék összetétel 1 4 modulos sáv
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Névleges keresztmetszet 16 mm² 2
6 mm² 2 m
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Szerelési tartozékokon
Szerelési támogatás Nullavezeték és földkábel
Anyag Réz ötvözet esetén szalag
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 23,000 cm
1. csomag súlya 94,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 11,500 cm
2. csomag hossza 24,000 cm
2. csomag súlya 946,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 5745f758-38d8-4667-961e-c7a31bb46dda