|
|
|
NSYRBL21656M
Csatlakozó blokk
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Energiaelosztás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földelőszalag
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT
Thorsman
|
Készülék összetétel
|
1 4 modulos sáv
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Névleges keresztmetszet
|
16 mm² 2
6 mm² 5
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Szerelési tartozékokon
|
Szerelési támogatás
|
Nullavezeték és földkábel
|
Anyag
|
Réz ötvözet esetén szalag
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
24,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
2. csomag hossza
|
10,500 cm
|
2. csomag súlya
|
242,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
5745f758-38d8-4667-961e-c7a31bb46dda
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|