Schneider-Electric
 
NSYRCK47 picture- web-product-data-sheet
NSYRCK47
Rögzített rack 19" 47U
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa 19”-os tartó
Application Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions - H: 2200 mm
Polctípus Rögzített
Szerelési hely Szekrényszerkezeten
Rögzítés 19" rögzített tartópánt
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 függőleges
Mennyiség készletenként 1 darab
19”-os egységek száma 47
Kiegészítő jellemzők
Rack coverage Complete
Anyag Acél
Társított szekrény típusa Álló szekrény
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Beállítás Mélysége 25 mm-enként állítható
Állandó engedélyezhető teljesítmény 400 kg
Magasság 2200 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Névleges: 600 mm
Mélység 45 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 210,000 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 4,500 cm
1. csomag súlya 5,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 210,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 185,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 51
Garancia
Garancia 18 months