Schneider-Electric
 
NSYS3CM303020 picture- web-product-data-sheet
NSYS3CM303020
S3CM Encl for HMD H300XW300XD200
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3CM
Application HVAC
Category Vezérlő head set
Szekrény névleges magassága 300 mm
Szekrény névleges szélessége 300 mm
Szekrény névleges mélysége 200 mm
Szerelési anyagok típusa Felfüggesztési rendszer
Termék rendeltetési helye Interfész
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtó zárral
2 sínek
1 relé
1 szegély keret
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Egy darabból álló felépítmény
Ajtó típusa Sima
Ajtók száma Hátsó rész: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Szegély keret csavarokkal
2 sín csavarokkal
Anyag Szekrény és első panel: acél
Szegély keret: alumínium
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Előlap: szürke (RAL 7040)
Nettó súly 7,444 kg
Környezet
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 31,500 cm
1. csomag szélessége 31,000 cm
1.csomag hossza 22,000 cm
1. csomag súlya 7,452 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 32
2.csomag magassága 180,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 251,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142