Schneider-Electric
 
NSYS3D4420T picture- web-product-data-sheet
NSYS3D4420T
S3D elosztószekrény H400xW400xD200 üveg ajtóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3D
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 400 mm
Szekrény névleges szélessége 400 mm
Szekrény névleges mélysége 200 mm
Ajtó típusa Üvegezett
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
1 kábelvezető tartó
Kiegészítő jellemzők
Body type Egy darabból álló felépítmény
Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Ajtó: acél C4D
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok DNV-GL
UL-Aex
GOST
cULus
BV
Nettó súly 7,1 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses zavar elleni védettség
NEMA védettségi szint NEMA 4X/13
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,500 cm
1. csomag szélessége 41,500 cm
1.csomag hossza 41,500 cm
1. csomag súlya 7,100 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 182,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 297,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142