Schneider-Electric
 
NSYS3D5520T picture- web-product-data-sheet
NSYS3D5520T
S3D elosztószekrény H500xW500xD200 üveg ajtóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3D
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 500 mm
Szekrény névleges szélessége 500 mm
Szekrény névleges mélysége 200 mm
Ajtó típusa Üvegezett
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
1 kábelvezető tartó
Kiegészítő jellemzők
Body type Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Ajtó: acél C4D
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok DNV-GL
cULus
UL-Aex
BV
GOST
Nettó súly 10,9 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses zavar elleni védettség
NEMA védettségi szint NEMA 4X/13
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,000 cm
1. csomag szélessége 51,500 cm
1.csomag hossza 52,000 cm
1. csomag súlya 10,888 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 169,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 274,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142