|
|
|
NSYS3DB25415
S3DB elosztószekrény H250XW400XD150
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék neve
|
PanelSeT S3DB
|
Application
|
Sorkapocs alkalmazás
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
250 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
400 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
150 mm
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömítőlemez nélkül
|
Szerelési anyagok típusa
|
Vízszintes vagy függőleges pozíció
Falra szerelhető
|
Termék rendeltetési helye
|
A kivezetés felszereléséhez
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
|
Kiegészítő jellemzők
Body type
|
Egy darabból álló felépítmény
Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
|
Ajtók száma
|
Előlap: 1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (180 °)
|
Zárolási típus
|
3 mm-es kétrudas zár
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
cULus
GOST
UL-Aex
BV
DNV-GL
|
Nettó súly
|
4,13 kg
|
Környezet
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X/13
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,500 cm
|
1.csomag hossza
|
41,500 cm
|
1. csomag súlya
|
4,180 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
84
|
2.csomag magassága
|
210,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
369,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|