|
|
|
NSYS3DB3515
S3DB elosztószekrény H300XW500XD150
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial S3DC
|
Application
|
Sorkapocs alkalmazás
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
300 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
500 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
150 mm
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömítőlemez nélkül
|
Szerelési anyagok típusa
|
Falra szerelhető
Vízszintes vagy függőleges pozíció
|
Termék rendeltetési helye
|
A kivezetés felszereléséhez
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
|
Kiegészítő jellemzők
Body type
|
Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Egy darabból álló felépítmény
|
Ajtók száma
|
Előlap: 1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (180 °)
|
Zárolási típus
|
3 mm-es kétrudas zár
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
GOST
cULus
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL-Aex
|
Nettó súly
|
6,444 kg
|
Környezet
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X/13
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,5 cm
|
1.csomag hossza
|
51,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6,384 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
208,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
396,0 kg