Schneider-Electric
 
NSYS3DBFL3317 picture- web-product-data-sheet
NSYS3DBFL3317
S3DBFL elosztószekrény H300XW300XD170mm FL21kiv.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial S3DC
Application Sorkapocs alkalmazás
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 300 mm
Szekrény névleges szélessége 300 mm
Szekrény névleges mélysége 170 mm
Ajtó típusa Sima
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus FL21 kivágás
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Termék rendeltetési helye A kivezetés felszereléséhez
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Kiegészítő jellemzők
Body type Egy darabból álló felépítmény
Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Anyag Acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GOST
cULus
UL-Aex
Nettó súly 4,9 kg
Környezet
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529 (membránszereléssel)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 31 cm
1. csomag szélessége 32 cm
1.csomag hossza 25 cm
1. csomag súlya 4,9 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142