|
|
|
NSYS3DEX5420
Szekrény IP66 (500*400*200) ATEX
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék neve
|
PanelSeT S3DEX
|
Application
|
ATEX por
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
500 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
400 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
200 mm
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömítőlemez nélkül
|
Szerelési anyagok típusa
|
Falra szerelhető
|
Termék rendeltetési helye
|
Robbanásveszélyes környezetben
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Test beépített porcelán alátéttel
|
Kiegészítő jellemzők
Body type
|
Egy darabból álló felépítmény
Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
|
Ajtók száma
|
Előlap: 1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Zárolási típus
|
Kétrudas zár
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
EN 60079-0:2012
EN 60079-7 : 2006:2008
EN 60127-6:2009/A1
|
Jelölés
|
II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db az ATEX 94/9/EK irányelv szerint
|
Nettó súly
|
9,5 kg
|
Környezet
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X/13
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529 (szekrény védettsége)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,500 cm
|
1.csomag hossza
|
51,500 cm
|
1. csomag súlya
|
8,580 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
170,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
270,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|