Schneider-Electric
 
NSYS3X10830H picture- web-product-data-sheet
NSYS3X10830H
Rozsdamentes acél faliszekrény 1000x800x300
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial S3XEX
Enclosure type Többcélú
Category Kompakt szekrény
Nominal height 1000 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 300 mm
Product installation Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 megerősített elem: ajtó
1 ajtók
2 reteszelő rúd: ajtó
Kiegészítő jellemzők
Felépítmény típusa Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet
Csatorna alakú első sín
Ajtó típusa Sima
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Anyag Zár: zamak + PA (poliamid)
Forgópánt: rozsdamentes acél
Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 316L
Felületkezelés Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt
Zár: krómozott
Nettó súly 37,6 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok CB
UL 508 E típus
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Környezeti jellemző Speciális higiéniai feltételek
Korrozív
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 32,500 cm
1. csomag szélessége 81,500 cm
1.csomag hossza 102,000 cm
1. csomag súlya 37,600 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 176,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 247,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142