|
|
|
NSYS3X121030H
Rozsdamentes acél faliszekrény 1200x1000x300
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial S3XEX
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Nominal height
|
1200 mm
|
Nominal width
|
1000 mm
|
Nominal depth
|
300 mm
|
Product installation
|
Falra szerelhető
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
2 ajtók
1 reteszelő rúd: ajtó
1 megerősített elem: ajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Felépítmény típusa
|
Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet
Csatorna alakú első sín
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtók száma
|
Előlap: 2 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Zárolási típus
|
3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömítőlemez nélkül
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
|
Anyag
|
Forgópánt: rozsdamentes acél
Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 316L
|
Felületkezelés
|
Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt
|
Nettó súly
|
51,6 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
UL 508 E típus
CB
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Környezeti jellemző
|
Speciális higiéniai feltételek
Korrozív
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
32,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
101,000 cm
|
1.csomag hossza
|
122,000 cm
|
1. csomag súlya
|
51,600 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
140,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
228,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|