|
|
|
NSYS3X601030
Rozsdam. faliszekrény 600x1000x300
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial S3XEX
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Nominal height
|
600 mm
|
Nominal width
|
1000 mm
|
Nominal depth
|
300 mm
|
Product installation
|
Falra szerelhető
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 reteszelő rúd: ajtó
2 Perforált függőleges profil, fúrt: ajtó
2 ajtó rögzítő
|
Kiegészítő jellemzők
Felépítmény típusa
|
Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet
Csatorna alakú első sín
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtók száma
|
Előlap: 2 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Zárolási típus
|
3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömítőlemez nélkül
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
|
Anyag
|
Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L
Zár: zamak + PA (poliamid)
Forgópánt: rozsdamentes acél
|
Felületkezelés
|
Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt
Zár: krómozott
|
Nettó súly
|
32 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
CB
UL 508 E típus
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Környezeti jellemző
|
Speciális higiéniai feltételek
Korrozív
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
33,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
63,0 cm
|
1.csomag hossza
|
101,5 cm
|
1. csomag súlya
|
31,1 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
205,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
293,0 kg