Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYS3X801030 |
Schneider-Electric
 
NSYS3X801030 picture- web-product-data-sheet
NSYS3X801030
Rozsdam. faliszekrény 800x1000x300
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial S3XEX
Enclosure type Többcélú
Category Kompakt szekrény
Nominal height 800 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 300 mm
Product installation Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 reteszelő rúd: ajtó
2 Perforált függőleges profil, fúrt: ajtó
2 ajtó rögzítő
Kiegészítő jellemzők
Felépítmény típusa Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet
Csatorna alakú első sín
Ajtó típusa Sima
Ajtók száma Előlap: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Anyag Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L
Zár: zamak + PA (poliamid)
Forgópánt: rozsdamentes acél
Felületkezelés Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt
Zár: krómozott
Nettó súly 38 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL 508 E típus
CB
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Környezeti jellemző Korrozív
Speciális higiéniai feltételek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 33,000 cm
1. csomag szélessége 82,000 cm
1.csomag hossza 102,000 cm
1. csomag súlya 38,250 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 218,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 318,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months