|
|
|
NSYSC2050
Esővédő tető (2000*500)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
1 védőkupak
Rögzítőelemek
Fúró sablon
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - tetőn fúrt lyukak elhelyezés
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
Valós: 2007 mm
Névleges: 2000 mm
|
Mélység
|
Valós : 525 mm
Névleges : 500 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
53,5 cm
|
1.csomag hossza
|
202,0 cm
|
1. csomag súlya
|
16,835 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|