Schneider-Electric
 
NSYSC650 picture- web-product-data-sheet
NSYSC650
Esővédő tető (600*500)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Kinyúlókar
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Szekrény tetején
Készülék összetétel 1 védőkupak
Rögzítőelemek
Fúró sablon
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal - tetőn fúrt lyukak elhelyezés
Magasság 85 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Valós: 607 mm
Mélység Valós : 525 mm
Névleges : 500 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 53,5 cm
1.csomag hossza 62,0 cm
1. csomag súlya 5,801 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd