Schneider-Electric
 
NSYSC660 picture- web-product-data-sheet
NSYSC660
Esővédő tető (600*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Kinyúlókar
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Szekrény tetején
Készülék összetétel 1 védőkupak
Rögzítőelemek
Fúró sablon
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal - tetőn fúrt lyukak elhelyezés
Magasság 85 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Valós: 607 mm
Mélység Valós : 625 mm
Névleges : 600 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 62,000 cm
1.csomag hossza 64,000 cm
1. csomag súlya 7,120 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 113,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 155,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd