|
|
|
NSYSC66HD
SFHD 600x600 esővédő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SFHD
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 600 mm D: 600 mm
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
1 védőkupak
Rögzítőelemek
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
Valós: 81 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
Valós: 600 mm
|
Mélység
|
Névleges : 600 mm
Valós : 630 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
65,500 cm
|
1.csomag hossza
|
67,000 cm
|
1. csomag súlya
|
8,260 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
84,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
94,600 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|