Schneider-Electric
 
NSYSCX8060 picture- web-product-data-sheet
NSYSCX8060
Esővédő tető SFX/SMX 304L 800x600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Kinyúlókar
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Szekrény tetején
Készülék összetétel 1 védőkupak
Rögzítőelemek
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Rozsdamentes acél 304L
Felületkezelés Scotch-Brite® csiszolt
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - gyűrűs fejű csavarokkal azonos lyukak elhelyezés
Magasság 84 mm
Szélesség 848 mm
Mélység 549 mm
Vastagság 1,5 mm
Nettó súly 9,741 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 66,000 cm
1.csomag hossza 91,000 cm
1. csomag súlya 7,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 55,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 85,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd