|
|
|
NSYSDC43
Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz W400xD300
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Interfész tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris kontaktor
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Szerelési hely
|
Vezérlőpult teteje
|
Szerelési támogatás
|
Lezáró fedelek, a moduláris konzoligénytől függ
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SDB
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 test rögzíthető vakanyával
1 reteszelő rúd
1 rögzítő
1 hátsó rész
4 lépcsős csúszkák
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
3 mm-es kétrudas zár
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - vezérlőpult elhelyezés
|
Működési szög
|
75 °
|
Magasság
|
484 mm
|
Szélesség
|
400 mm
|
Mélység
|
Névleges : 300 mm
Valós : 361 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
38,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,5 cm
|
1.csomag hossza
|
61,0 cm
|
1. csomag súlya
|
15,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|