Schneider-Electric
 
NSYSDCX42 picture- web-product-data-sheet
NSYSDCX42
Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz 304L W400xD200
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Interfész tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris kontaktor
Anwendung Többcélú
Nennmaße des Gehäuses -
Szerelési hely Vezérlőpult teteje
Szerelési támogatás Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SF
Készülék összetétel 1 ajtók
1 test rögzíthető vakanyával
1 reteszelő rúd
1 kaputelefon kültéri egség
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Rozsdamentes acél 304L
Felületkezelés Scotch-Brite® csiszolt
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Működési szög 75 °
Magasság 483 mm
Szélesség Névleges: 400 mm
Mélység Névleges : 200 mm
Maximum : 262 mm
Környezet
IP védettségi szint IP55
IK védelmi fokozat IK10
Nettó súly 12 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 28,0 cm
1. csomag szélessége 41,5 cm
1.csomag hossza 51,0 cm
1. csomag súlya 12,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 93,0 cm
2. csomag szélessége 100,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 133,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142