Schneider-Electric
 
NSYSDCX62 picture- web-product-data-sheet
NSYSDCX62
Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz 304L W600xD200
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Interfész tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris kontaktor
Anwendung Többcélú
Nennmaße des Gehäuses -
Szerelési hely Vezérlőpult teteje
Szerelési támogatás Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SF
Készülék összetétel 1 ajtók
1 test rögzíthető vakanyával
2 reteszelő rúd
1 kaputelefon kültéri egség
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Rozsdamentes acél 304L
Felületkezelés Scotch-Brite® csiszolt
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Működési szög 75 °
Magasság 483 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Mélység Névleges : 200 mm
Maximum : 262 mm
Környezet
IP védettségi szint IP55
IK védelmi fokozat IK10
Nettó súly 16 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 28,0 cm
1. csomag szélessége 51,0 cm
1.csomag hossza 61,5 cm
1. csomag súlya 16,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 133,0 cm
2. csomag szélessége 100,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 259,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142