|
|
|
NSYSDCX63
Moduláris kezelőpult vezérlőasztalhoz 304L W600xD300
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Interfész tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris kontaktor
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Szerelési hely
|
Vezérlőpult teteje
|
Szerelési támogatás
|
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SF
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 test rögzíthető vakanyával
1 hátsó rész
4 lépcsős csúszkák
2 reteszelő rúd
1 kaputelefon kültéri egség
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Rozsdamentes acél 304L
|
Felületkezelés
|
Scotch-Brite® csiszolt
|
Zárolási típus
|
Zár, 3 mm-es dupla rudas
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Működési szög
|
75 °
|
Magasság
|
483 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Mélység
|
Névleges : 300 mm
Maximum : 361 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP55
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Nettó súly
|
22 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
38,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
61,0 cm
|
1.csomag hossza
|
61,5 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
173,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
189,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|