|
|
|
NSYSDRSDCR400
2 Mélységállító elem szerelőlemezhez 400
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Category
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lépcsős csúszka
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
A szektény felső és alsó középső része a központi hátlemezen
|
Termék rendeltetési helye
|
2 szerelőlemez 1200 mm szélességű szekrényhez
2 szerelőlemez 1000 mm szélességű szekrényhez
|
Készülék összetétel
|
2 csúszósaru
Rögzítőelemek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
Panelen
|
Beállítás
|
A lemezek és más tartozékok mélységében, 12,5 mm-es lépésekben
|
Mélység
|
Névleges : 400 mm
|
Nettó súly
|
0,54 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
38 cm
|
1. csomag súlya
|
540 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|