Schneider-Electric
 
NSYSF18650P picture- web-product-data-sheet
NSYSF18650P
SF szerelőlappal (1800*600*500)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Extended range Spacial SFHD
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága 1800 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 500 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 szerelőlapot rögzítő keretek
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 ajtók
1 zárak: ajtó
1 hátsó rész
1 tető
1 szerelőlemez pánt
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Egyetlen szakaszból
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Sima első rész
Szerelőlemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó
Ajtók száma Első rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Szekrény oldalai
Első rész
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly 109,483 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 193,000 cm
1. csomag szélessége 65,000 cm
1.csomag hossza 59,000 cm
1. csomag súlya 101,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 778
Garancia
Garancia 18 months