Schneider-Electric
 
NSYSF201050 picture- web-product-data-sheet
NSYSF201050
SF szerelőlap nélkül (2000*1000*500)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Extended range Spacial SFHD
Application Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága 2000 mm
Szekrény névleges szélessége 1000 mm
Szekrény névleges mélysége 500 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 2 csúszósaru
4 szerelőlapot rögzítő keretek
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 ajtók
1 zárak: ajtó
1 hátsó rész
1 tető
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Egyetlen szakaszból
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Sima első rész
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó
Ajtók száma Első rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Szekrény oldalai
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly 124,02 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 213,0 cm
1. csomag szélessége 104,5 cm
1.csomag hossza 59,0 cm
1. csomag súlya 124,02 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 882
Garancia
Garancia 18 months