|
|
|
NSYSF20660M
SF rekeszelt (2000*600*600)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Extended range
|
PanelSeT SFM
|
Application
|
Cellás alkalmazás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megfelelő szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
2000 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
600 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
600 mm
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Eszköz vezérlőjének szigetelése
Rövidzárlat káros hatásainak csökkentése
|
Készülék összetétel
|
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 hátsó rész
1 tető
2 közbenső szerelőlap
2 kefés panelek: felső and alsó rész
|
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa
|
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Egyetlen szakaszból
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömítőlemez nélkül
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Hátsó rész
Első rész
Szekrény oldalai
|
Levehető alkatrészek
|
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
|
Anyag
|
Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
64,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
69,0 cm
|
1.csomag hossza
|
213,0 cm
|
1. csomag súlya
|
66,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
469
|
Garancia
|
|