Schneider-Electric
 
NSYSF20680M picture- web-product-data-sheet
NSYSF20680M
SF rekeszelt (2000*600*800)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SFM
Application Cellás alkalmazás
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága 2000 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 800 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Termék specifikus alkalmazás Rövidzárlat káros hatásainak csökkentése
Eszköz vezérlőjének szigetelése
Készülék összetétel 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 hátsó rész
1 tető
2 közbenső szerelőlap
2 kefés panelek: felső and alsó rész
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Egyetlen szakaszból
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez Szekrény oldalai
Első rész
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok IEC 62208
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 64,5 cm
1. csomag szélessége 89,0 cm
1.csomag hossza 213,0 cm
1. csomag súlya 74,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd