Schneider-Electric
 
NSYSF22860E picture- web-product-data-sheet
NSYSF22860E
SF rack szekrény (2200*800*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Extended range PanelSeT SF-E
Application Elektronikus alkalmazás
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága 2200 mm
Szekrény névleges szélessége 800 mm
Szekrény névleges mélysége 600 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 zárak: ajtó
1 tető
2 ajtók: elülső és hátsó rész
2 oldalsó rész
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Egyetlen szakaszból
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Ajtó típusa Sima első rész
Üvegezett hátsó rész
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Tömítőlemez nélkül
Retesz típusa 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső és hátsó ajtók
Ajtók száma Elülső és hátsó rész: 2 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Szekrény oldalai
Hátsó rész
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Tető csavarokkal
Oldalpanel csavarokkal
Anyag Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Környezet
Szabványok IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 3R/12
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262 (be)
IK10 megfelel IEC 62262 (teli ajtó)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 233,000 cm
1. csomag szélessége 85,000 cm
1.csomag hossza 69,000 cm
1. csomag súlya 147,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd