|
|
|
NSYSFC166
Felső + alsó keret SF 1600x600
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 07, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Váz készlet
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm W: 1600 mm D: 600 mm
|
Szerelési hely
|
Függőleges oszlopok alsó része
Függőleges oszlopok felső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT hátsó védőrács
PanelSeT oldallemez
PanelSeT függőleges oszlop
|
Készülék összetétel
|
1 alsó elem
1 tető
1 felső elem
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - a szekrén minden sarka elhelyezés
|
Szélesség
|
1600 mm
|
Mélység
|
Külső : 600 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
62,0 cm
|
1.csomag hossza
|
161,0 cm
|
1. csomag súlya
|
39,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
80,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
522,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|