Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYSFCVR66HD |
Schneider-Electric
 
NSYSFCVR66HD picture- web-product-data-sheet
NSYSFCVR66HD
Tető ventilátor modul SFHD 400x600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Application Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szellőző borda
Készülék alkalmazás Többcélú
Szerelési hely Szekrény tetején
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3HD megfelelő szekrény
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél rozsdamentes bevonattal
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Poliészter por
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M12 - tető rögíztési pont elhelyezés
Corrosion resistance 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Magasság 95 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 600 mm
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 62,0 cm
1.csomag hossza 64,0 cm
1. csomag súlya 8,716 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 80,0 cm
2. csomag szélessége 120,0 cm
2. csomag hossza 100,0 cm
2. csomag súlya 57,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No