|
|
|
NSYSFCVR84HD
Tető ventilátor modul SFHD 800x400
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 07, 2024
|
|
End of Standard Services DEC. 01, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Application
|
Kültéri nagy igénybevétel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szellőző borda
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3HD megfelelő szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél rozsdamentes bevonattal
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M12 - tető rögíztési pont elhelyezés
|
Corrosion resistance
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Magasság
|
95 mm
|
Szélesség
|
800 mm
|
Mélység
|
400 mm
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,0 cm
|
1.csomag hossza
|
85,0 cm
|
1. csomag súlya
|
8,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
83,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
99,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|